TXB0304EVM

TXB0304 평가 모듈

TXB0304EVM

지금 주문하기

개요

The TXB0304 is a 4-bit voltage level translator for push-pull applications. The A port is designed to track VCCA. VCCA accepts any supply voltage from 0.9 V to 3.6 V. The B port is designed to track VCCB. VCCB accepts any supply voltage from 0.9 V to 3.6 V. This allows for low-voltage bidirectional translation anywhere between the 0.9-V and 3.6-V voltage nodes.

The TXB0304 EVM was created to allow simplified evaluation and prototyping without the need for full board development. This EVM provides peripheral header style pads for probing and signal connection to each device pin. Headers are labeled with the corresponding pin name.

특징
  • 4-bit Autodirection sensing Voltage-level translator
  • Breakout board style EVM for prototype and evaluation
전압 변환기
TXB0304 완전 대칭 0.9V~3.6V 범위를 지원하는 4비트 양방향 자동 방향 감지 트랜스레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TXB0304EVM — TXB0304 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TXB0304EVM TXB0304 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TXB0304EVM 2011. 9. 22
인증서 TXB0304EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2