TXS0202EVM

TXS0202EVM

지금 주문하기

개요

TXS0202 EVM 은 보드를 완전히 개발할 필요 없이 평가 및 프로토타입 제작을 간소화하기 위해 제작되었습니다. 이 EVM은 각 장치 핀에 대한 프로브 및 신호 연결을 위한 주변 기기 헤더 스타일 패드를 제공합니다. 헤더는 해당 핀 번호로 레이블이 지정됩니다.

특징
  • 방향 제어 신호 불필요
  • VCCA, VCCB 공급 전압: 1.1V~3.6V
  • IC-USB 표준의 모든 요구 사항 충족
  • 소형 패키지: WCSP
  • JESD 78, 클래스 II에 따라 100mA 를 초과하는 래치 업 성능
  • 부분 전원 차단 모드 작동을 지원하는 Ioff
전압 변환기
TXS0202 — IC-USB 인터페이스용 전압 레벨 시프터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TXS0202EVM — TXS0202 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TXS0202EVM — TXS0202 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TXS0202 Evaluation Module 2011. 6. 24
인증서 TXS0202EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2