UA78LEVM-075

UA78LEVM-075

지금 주문하기

개요

UA78L 평가 모듈(EVM)은 PK 패키지에 있는 UA78L 선형 레귤레이터의 작동 및 성능을 평가하기 위한 플랫폼입니다. 이 EVM 구성에는 일반 애플리케이션을 위한 단일 100mA, 3단자, 저손실(LDO) 레귤레이터가 포함되어 있습니다. 이 레귤레이터는 최대 100mA의 출력 전류를 공급할 수 있으며 입력 전압(VIN) 범위는 최대 20V입니다.

특징
  • 100mA의 출력 전류
  • 내부 열 과부하 보호
  • 내부 단락 전류 제한
  • 외부 부품이 없음
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
LM78L — 100mA, 30V, 선형 전압 레귤레이터 TLV709 — 3.2μA 공급 전류를 지원하는 150mA 30V 저손실(LDO) 선형 레귤레이터 UA78L — 100mA 30V 선형 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UA78LEVM-075 — UA78L 100mA 30V 선형 전압 레귤레이터용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UA78LEVM-075 — UA78L 100mA 30V 선형 전압 레귤레이터용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 UA78LEVM-075 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022. 12. 9
인증서 UA78LEVM-075 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 12. 1