UC1825BEVM-CVAL

UC1825BEVM-CVAL

지금 주문하기

개요

UC1825B-SP EVM은 푸시-풀 토폴로지를 사용하여 SP 프로세스의 기능을 보여줍니다. UC1901-SP와 함께 사용하면 이 컨트롤러는 절연 및 비절연 조정 요구 사항을 모두 충족할 수 있습니다. 이 설계는 출력 초크를 사용하여 출력 전압에서 높은 정확도를 위해 매우 낮은 리플을 지원할 수 있습니다.

특징
  • 낮은 출력 전압 리플
  • 입력 범위 22V~48V
  • 5V에서 최고 출력 10A
AC/DC 컨트롤러
UC1825B-SP 방사능 저항, QML-V, 30V 입력, 2A 듀얼 출력 1MHz PWM 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UC1825BEVM-CVAL — 5V/50W 푸시-풀 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UC1825BEVM-CVAL 5V/50W 푸시-풀 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 UC1825B-SP evaluation module (EVM) user's guide 2019. 3. 29