UC1843BEVM-CVAL

UC1843BEVM-CVAL

지금 주문하기

개요

UC1843BEVM-CVAL은 UC1843A-SP, INA901-SP, LM139AQML-SP 및 UC1901-SP를 사용하여 전류 센싱 및 과전류 플래그를 지원하는 절연 피드백 플라이백을 생성합니다. UC1843A-SP는 플라이백 컨버터의 저압측 MOSFET을 스위칭하고 출력에 전압 및 전류를 공급하는 데 사용됩니다. UC1901-SP는 출력 전압을 감지하고 절연 피드백의 루프를 완성합니다. INA901-SP는 LM139AQML-SP에 공급되는 입력 전류를 감지하여 과전류 플래그를 생성합니다.

특징
  • UC1843B-SP를 사용한 PWM 제어
  • LM139AQML-SP를 사용한 과전류 비교
  • INA901-SP를 사용한 전류 센싱
AC/DC 컨트롤러
UC1843B-SP — 방사능 저항, QML-V, 30V 입력, 1A 단일 출력 500kHz PWM 컨트롤러, 100% 듀티 사이클 UC1901-SP — QML-V, 절연 피드백 생성기 지원

 

비교기
LM139AQML-SP — 방사선 경화, QML-V, 저전력 저 오프셋 전압 쿼드 비교기

 

아날로그 전류 감지 증폭기
INA901-SP — 방사능 저항, QML-V, -15V~65V, 분할 단계 전류 감지 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UC1843BEVM-CVAL — UC1843B-SP current mode PWM controller evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UC1843BEVM-CVAL — UC1843B-SP current mode PWM controller evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 UC1843B-SP evaluation module (EVM) user's guide 2019. 3. 29