UCC14141EVM-068

UCC14141EVM-068

지금 주문하기

개요

UCC14141-Q1은 DC/DC 컨버터 모듈로, 1.5W의 5kVRMS, 낮은 프로파일의 절연 전원, 3.5mm 넓은 본체 SOIC 통합 패키지를 제공합니다. UCC14141EVM-068 EVM은 8VIN~18VIN까지 작동할 수 있으며 VDD = 18V 및 VEE = -4V의 듀얼 출력으로 구성되어 있습니다. 이 EVM은 고전압, 산업용 및 차량용 인버터, 배터리 관리 시스템, 충전소, 다양한 절연 장비 애플리케이션에 사용되는 IGBT 및 SiC 게이트 드라이버 IC에 필요한 일반적인 바이어스 전원 전압을 보여줍니다.

특징
  • SiC 및 IGBT 게이트 드라이버 IC 바이어스용 듀얼 VDD, VEE 출력을 지원하는 UCC14141-Q1 1.5W DC/DC 컨버터 모듈
  • 36핀 SOIC 패키지의 낮은 프로파일 12.8 x 7.55 x 3.55mm 너비 본체에 완전히 통합된 변압기, 전력계 및 제어
  • AEC-Q100, 최대 105°C의 최대 정격 전력, 3.5pF 절연 커패시턴스, SSM 주파수 변조 및 낮은 전자기 방출
  • 5kVRMS 절연, 입력 OVP, 출력 OCP, 전원 제한, 전원 양호, 활성화 및 통합 소프트 스타트
  • EVM은 사용이 편리한 테스트 플랫폼에서 SiC 및 IGBT 게이트 드라이브 바이어스 애플리케이션에 가장 중요한 기능을 시연
절연 전원 모듈(일체형 변압기)
UCC14140-Q1 — 차량용, 1.5W, 12V VIN, 25V VOUT 고밀도 3kVRMS 이상 절연 DC/DC 모듈 UCC14141-Q1 — 차량용, 1.5W, 12V VIN, 25V VOUT 고밀도 5kVRMS 이상 절연 DC/DC 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC14141EVM-068 — UCC14141-Q1 1.5W 듀얼 출력 절연 DC-DC 컨버터 게이트 드라이버 바이어스용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC14141EVM-068 — UCC14141-Q1 1.5W 듀얼 출력 절연 DC-DC 컨버터 게이트 드라이버 바이어스용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Using the UCC14141EVM-068 for Biasing Traction Inverter Gate Driver Device (Rev. A) PDF | HTML 2023. 7. 7
인증서 UCC14141EVM-068 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023. 1. 20