UCC23513EVM-014

UCC23513EVM-014

지금 주문하기

개요

UCC23513EVM-014 평가 모듈(EVM)은 옵토 호환 입력 UCC23513을 지원하는 TI의 5kVRMS 절연 단일 채널 게이트 드라이버의 평가를 위해 설계되었습니다. 입력은 전류에 의해 구동되며, 장치 턴온에 7mA~16mA가 필요하고 바이어스를 역방향으로 인가하여 턴오프할 수 있습니다. 이 장치는 Si MOSFET, IGBT 및 WBG 장치(예: SiC 및 GaN 트랜지스터)를 구동하기 위한 4A 소스 및 5A 싱크 피크 출력 전류를 지원할 수 있습니다.

특징
  • 5V VDD 입력 버퍼 및 최대 35V VCC 전원 공급 범위
  • 4A 및 5A 소스/싱크 전류 용량
  • UL 1577에 따른 1분간 5kVRMS 절연 성능
  • 두 출력 채널 간 연면 거리 최대화
  • 장치 입력의 역방향 전극 전압 처리 기능
  • 전원 공급 바이패스 커패시터 및 게이트 드라이버 루프에 최적화된 PCB 레이아웃
절연 게이트 드라이버
UCC23313 — 기본, 4.5A/5.3A 단일 채널 옵토 호환 절연 게이트 드라이버 UCC23313-Q1 — 차량용 기본, 4.5A/5.3A 싱글 채널 옵토 호환 절연 게이트 드라이버 UCC23511 — 1.5A/2A 단일 채널 옵토 호환 강화 절연 게이트 드라이버 UCC23511-Q1 — 차량용 강화, 1.5A/2A 싱글 채널 옵토 호환 절연 게이트 드라이버 UCC23513 — 4.5A/5.3A 단일 채널 옵토 호환 강화 절연 게이트 드라이버 UCC23513-Q1 — 차량용 강화, 4.5A/5.3A 싱글 채널 옵토 호환 절연 게이트 드라이버 UCC23525 — 강화, 5A/5A 싱글 채널 옵토 호환 절연 게이트 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC23513EVM-014 — UCC23513 3-A, 5-kVrms, single channel isolated gate driver with opto-compatible input EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC23513EVM-014 — UCC23513 3-A, 5-kVrms, single channel isolated gate driver with opto-compatible input EVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide UCC2351x Evaluation Module User’s Guide (Rev. B) 2019. 9. 9
인증서 UCC23513EVM-014 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 11. 8