UCC23711DWREVM
UCC23711 평가 모듈
UCC23711DWREVM
개요
UCC23711DWREVM은 두 개의 절연 보호 게이트 드라이버를 제공하는 게이트 드라이버 평가 보드입니다. 이 제품은 드라이브 강도, 타이밍, DESAT 보호, 잡음 내성 및 열 임피던스 분석을 위해 하프 브리지에서 두 개의 직렬 FET 또는 IGBT를 구동합니다. UCC23711은 과전류 손상으로부터 FET와 IGBT를 보호하고 기능 안전 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 또한 이 보드에는 고압측 및 저압측 게이트 드라이버 채널 모두에 ± DC 레일을 공급하는 두 개의 절연 전원 장치가 있습니다. 레일 전압은 UCC14141 피드백 저항을 사용하여 조정할 수 있습니다. 저전압 테스트에서 변경을 쉽게 하기 위해, 이러한 통합 공급 장치에서 직렬 저항을 제거하고, 대신 전원 레일을 외부에서 공급할 수 있습니다.
특징
- 신속한 시동과 테스트를 위한 단순하고 직관적인 평가 모듈 설계
- Wolfspeed® Power Devices SpeedVal Kit™ 모듈형 평가 플랫폼과 호환되어 평가를 위한 여러 개별 SiC FET의 성능을 평가합니다.
- FM3 및 XM3 전원 모듈 플랫폼과 호환 가능
- UCC14141 통합 바이어스 전원 공급 장치는 최대 2W까지 공급할 수 있으며, 이는 최대 1W인 이 게이트 드라이버를 구동하기에 충분합니다.
- 세 개의 녹색 상태 LED는 전원이 정상임을 확인해 주며, 두 개의 오류 표시 LED는 각 드라이버의 DESAT 회로를 모니터링합니다.
- MMCX 커넥터와 후크 커넥터는 출력 모니터링에 사용할 수 있습니다.
주문 및 개발 시작
평가 보드
UCC23711DWREVM — UCC23711 평가 모듈
UCC23711DWREVM — UCC23711 평가 모듈
설계 파일
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | UCC23711 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2025. 12. 21 | |
| 인증서 | UCC23711DWREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025. 8. 11 |