UCC24636EVM

UCC24636EVM

지금 주문하기

개요

UCC24636EVM은 기존 DCM 플라이백 전원 공급 장치에 빠르게 설치하여 출력 다이오드 정류기를 동기 정류기로 변환하고 효율성을 높일 수 있는 데모 부속 보드입니다. 이 보드는 사용자가 프로그래밍하며, 5V~12V 출력의 접지 기준 다이오드용으로 기존 다이오드가 설치된 상태에서도 출력단에 직접 연결할 수 있습니다.

특징
  • 보드에 UCC24636 및 SR MOSFET 포함
  • 5V 또는 12V DCM 플라이백 컨버터 설계로 개조
  • SR MOSFET CSD19531 100V/5.3mΩ
  • 5V~12V 출력에 대해 사용자가 프로그래밍 가능
AC/DC 컨트롤러
UCC24636 — 초저 대기 전류를 지원하는 동기 정류기 컨트롤러

 

MOSFET
CSD19531Q5A — 100V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 6.4mΩ
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

도터 카드

UCC24636EVM — UCC24636 Synchronous Rectifier Daughter Board/Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC24636EVM — UCC24636 Synchronous Rectifier Daughter Board/Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the UCC24636EVM 2016. 1. 8
인증서 UCC24636EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2