UCC25600EVM

LLC 공진 하프 브리지 컨버터 300W 평가 모듈

UCC25600EVM

지금 주문하기

개요

UCC25600 평가 모듈 EVM(HPA341)은 390V DC 전원에서 작동하는 300W LLC 공진 하프 브리지 컨버터로, AC-DC 오프라인 애플리케이션에서 1차측과 2차측 사이에 강화 절연을 제공하며 최대 300W 부하 전력에서 공칭 12V의 조정된 출력 전압을 제공합니다. 이 EVM은 최신 효율 부스트 기능과 높은 수준의 보호 기능을 통합하여 내장된 UCC25600 공진 하프 브리지 컨트롤러를 사용하여 LLC 공진 하프 브리지 컨버터 애플리케이션을 위한 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 2차측에서는 정류를 위해 다이오드가 있는 2개의 도터 카드인 HPA410을 사용합니다. EVM을 사용할 때는 적절한 예방 조치를 취해야 합니다. 고전압 레벨, 390V 이상, 온도 70C 이상은 전원이 켜져 있을 때, 그리고 전원을 끈 후 짧은 시간 동안에도 EVM에 존재합니다. EVM의 전원이 켜져 있을 때 강제 공기 냉각이 필요합니다.

특징
  • 300W 출력 전력 등급
  • 고효율 92% 피크 및 91% 이상 전부하
  • 12V의 조정된 출력 공칭
  • 입력 DC 전압 390V
  • 장치 평가를 용이하게 하는 많은 테스트 포인트
  • 과전류 방지
  • 출력 과전압 보호
  • 경부하에서 버스트 작동
AC/DC 컨트롤러
UCC25600 8핀 고성능 공명 모드 LLC 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC25600EVM — LLC Resonant Half-Bridge Converter 300-W Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC25600EVM LLC Resonant Half-Bridge Converter 300-W Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LLC Resonant Half Bridge Converter 300 W Evaluation Module (Rev. A) 2018. 11. 15
인증서 UCC25600EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2