UCC27282EVM-335

UCC27282EVM-335

지금 주문하기

개요

UCC27282EVM-335은 높은 소스 및 싱크 피크 전류 기능을 지원하는 120V 하프 브리지 게이트 드라이버인 UCC27282DRC를 평가하기 위해 설계되었습니다. 이 EVM은 데이터 시트를 기준으로 드라이버 IC를 평가하는 데 사용할 수 있습니다. EVM은 드라이버 IC 구성 요소 선택 가이드로 사용할 수도 있습니다. EVM을 사용하여 게이트 드라이버 성능에 대한 PCB 레이아웃의 영향을 확인할 수 있습니다.

특징
  • 입력 및 출력 인터페이스를 지원하는 고성능 드라이버
  • 대부분의 데이터 시트 매개 변수를 테스트할 수 있는 기능
  • 다양한 드라이버의 성능을 호환되는 핀아웃과 비교할 수 있는 기능
하프 브리지 드라이버
UCC27282 — 5V UVLO, 인터로크 및 활성화 옵션을 지원하는 120V 3A/3A 하프 브리지 게이트 드라이버 UCC27282-Q1 — 5V UVLO, 인터로크 및 활성화 옵션을 지원하는 차량용, 120V 3A/3A 하프 브리지 게이트 드라이버 UCC27284 — 5V UVLO 및 활성화 옵션을 지원하는 120V 3A/3A 하프 브리지 게이트 드라이버 UCC27284-Q1 — Automotive, 120V 3A/3A half-bridge gate driver with 5V UVLO and enable options UCC27301A — 7V UVLO, 인터로크 및 활성화 옵션을 지원하는 120V 3.7A/4.5A 하프 브리지 게이트 드라이버 UCC27301A-Q1 — 7V UVLO, 인터로크 및 활성화 옵션을 지원하는 차량용, 120V 3.7A/4.5A 하프 브리지 게이트 드라이버 UCC27311A — 7V UVLO 및 활성화 옵션을 지원하는 120V 3.7A/4.5A 하프 브리지 게이트 드라이버 UCC27311A-Q1 — 7V UVLO 및 활성화 옵션을 지원하는 차량용, 120V 3.7A/4.5A 하프 브리지 게이트 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC27282EVM-335 — UCC27282 120-V, 3-A, 5-V UVLO high-side low-side gate driver evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC27282EVM-335 — UCC27282 120-V, 3-A, 5-V UVLO high-side low-side gate driver evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 UCC27282 Evaluation Module (Rev. A) 2020. 1. 6
인증서 UCC27282EVM-335 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상