UCC27322Q1EVM

UCC27322Q1EVM

지금 주문하기

개요

UCC2732X-Q1은 최대 9A의 피크 구동 전류를 제공할 수 있는 고속 드라이버 제품군으로, 높은 dv/dt 전환 덕분에 매우 큰 밀러 전류가 필요한 시스템에 최적화되어 있습니다. EVM을 사용하면 제공되는 두 가지 로직 옵션인 반전(UCC27321-Q1) 및 비반전(UCC27322-Q1)을 모두 평가할 수 있습니다.  UCC27321-Q1은 드라이버 애플리케이션의 작동을 더 잘 제어할 수 있는 활성화(ENBL) 기능을 제공하며 편의성을 위해 EVM에서 분리됩니다. 이 드라이버 제품군은 저전력 컨트롤러(개별 컨트롤러, DSP, MCU 또는 마이크로프로세서)와 전력 MOSFET 사이의 인터페이스 역할을 할 수 있습니다.

특징
  • 출력 FET 지원을 통해 UCC27322-Q1 장치를 쉽게 평가할 수 있음
  • 밀러 플래토 영역에서 ±9A의 높은 피크 전류 구동 용량
  • 활성화 기능이 추가된 업계 표준 핀아웃
  • 공급 전압과 관계없는 TTL 및 CMOS 호환 입력

  • UCC27322Q1EVM

저압측 드라이버
UCC27321-Q1 — Automotive 16V VDD, 9A/9A single-channel low-side gate driver with inverting input and split outputs UCC27322-Q1 — Automotive, 16V VDD, 9A/9A single-channel low-side gate driver with split outputs UCC27332-Q1 — -5V 입력 성능 및 활성화를 지원하는 차량용, 20V VDD, 9A/9A 싱글 채널 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC27322Q1EVM — UCC27322-Q1 Automotive Single 9-A High Speed Low-Side MOSFET Driver With Enable

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC27322Q1EVM — UCC27322-Q1 Automotive Single 9-A High Speed Low-Side MOSFET Driver With Enable

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide UCC2732xQ1EVM (MSA020A) User’s Guide 2016. 3. 6
인증서 UCC27322Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2