UCC27531EVM-184
UCC27531 평가 모듈
UCC27531EVM-184
개요
UCC27531EVM-184는 완전히 절연된 게이트 드라이버 부속 카드로, UCC27531DBV 드라이버를 빠르고 쉽게 평가할 수 있는 테스트 플랫폼을 제공합니다. 단일 +12V 외부 전원 공급으로 구동되며, 포괄적인 테스트 포인트 및 점퍼 세트를 갖춘 이 EVM은 전력 컨버터 애플리케이션 구동에 적합한 절연 드라이버 평가에 사용할 수 있습니다. 이 EVM은 드라이브 신호를 받아 절연 경계를 넘어 전달하므로 저압측 또는 고압측 스위치를 구동하는 데 사용할 수 있습니다. 이 EVM은 UCC27531의 평가 툴로 고안되었으며 최종 제품으로 사용하기 위한 것이 아닙니다.
특징
입력/출력 신호 및 바이어스 절연을 갖춘 IGBT 게이트 드라이브 부속 카드. 신호 경로 절연을 위한 옵토커플러 및 정전압 및 부전압 게이트 구동용 절연 바이어스 전원 공급 장치를 포함합니다. 바이어스 전원용으로 단일 12V 입력 전압만 필요합니다. 고압측 또는 저압측의 완전한 게이트 드라이브로 사용할 수 있습니다. 음의 게이트-이미터 전압(VGE)을 위한 추가 옵션. 활성화/비활성화 기능을 위한 절연 입력. IC 평가와 시스템 및 회로 설계를 용이하게 하도록 전략적으로 배치된 11개의 테스트 포인트와 16개의 단일 핀 점퍼를 통해, EVM을 다양한 구성 목표에 유연하게 적용할 수 있습니다.
저압측 드라이버
주문 및 개발 시작
평가 보드
UCC27531EVM-184 — UCC27531 Evaluation Module
UCC27531EVM-184 — UCC27531 Evaluation Module
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | Using the UCC27531EVM-184 | 2012. 12. 4 | ||
| 인증서 | UCC27531EVM-184 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |