UCC27611OLEVM-203

UCC27611 게이트 드라이버 오픈 루프 평가 모듈

UCC27611OLEVM-203

지금 주문하기

개요

UCC27611OLEVM-203은 정전압 5V 최적화 출력으로 eGANFET를 구동할 수 있는 고속, 싱글 채널, 저압측 드라이버의 평가를 지원합니다. 이 EVM은 UCC27611 장치의 출력에서 정전식 부하를 구동하도록 설계되었으며, 출력 신호를 보드 외부로 인출하기 위한 유연성을 위해 커넥터가 함께 포함되어 있습니다. 이 EVM을 사용하면 여러 VDD 바이어스 전압, 정전식 부하, 스위칭 주파수와 비반전 또는 반전 입력 신호를 사용하여 UCC27611 장치의 독립적 작동을 평가할 수 있습니다. 요약하면, 이 EVM은 UCC27611 장치의 의도된 최종 애플리케이션을 위한 구동 회로 구성 요소 매개 변수를 결정하는 데 매우 유용한 툴입니다.

특징
  • UCC27611 게이트 드라이버 장치의 개방형 루프 평가 모듈
  • UCC27611은 OUTH/OUTL 핀에서 정전식 부하를 구동함
  • 평가를 용이하게 하는 테스트 포인트, 점퍼 헤드 및 스위치
  • UCC27611의 모든 핀은 테스트 포인트를 통해 액세스할 수 있음
반도체
UCC27611 4V UVLO 및 5V 조정 출력을 지원하는 4A/6A 싱글 채널 게이트 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC27611OLEVM-203 — UCC27611 Gate Driver Open Loop Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC27611OLEVM-203 UCC27611 Gate Driver Open Loop Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the UCC27611OLEVM-203 2012. 11. 29
인증서 UCC27611OLEVM-203 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

비디오 시리즈

모든 비디오 보기

동영상