UCC27714EVM-551

UCC27714EVM-551

지금 주문하기

개요

이 600W EVM은 UCC28950 제어 IC, UCC27524A 및 UCC27714 게이트 드라이버를 50~100% 부하의 ZVS를 달성하는 위상 변이 풀 브리지 컨버터에서 사용하는 방법을 보여주기 위해 설계되었습니다. 

특징
  • 50~100% 부하의 ZVS
  • 80+ 애플리케이션을 위한 고효율 설계 예시
  • 그린 모드 요구 사항 충족을 위해 무부하 전력 손실을 줄이는 버스트 모드/DCM 기능
AC/DC 컨트롤러
UCC28950 — 동기형 정류 제어를 지원하는 녹색 위상 전환 풀 브리지 컨트롤러 UCC28951 — 넓은 입력 전압 범위를 위한 SR 제어 기능을 갖춘 그린 위상 전환 풀 브리지 컨트롤러

 

저압측 드라이버
UCC27524A — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability

 

하프 브리지 드라이버
UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
구형 툴

이 툴은 단종되어 더 이상 구매할 수 없습니다.

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC27714EVM-551 — UCC27714 600W Phase Shifted Full Bridge Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC27714EVM-551 — UCC27714 600W Phase Shifted Full Bridge Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the UCC27714EVM-551 for Evaluating the UCC28951-Q1 2016. 10. 6
* EVM User's guide Using the UCC27714EVM-551 (Rev. A) 2015. 9. 14
인증서 UCC27714EVM-551 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2