UCC28051EVM

UCC28051 평가 모듈

UCC28051EVM

지금 주문하기

개요

UCC28051 평가 모듈은 PFC(역률 보정)를 지원하는 100W 오프라인 AC-DC 전압 컨버터입니다. 전원 모듈은 UCC28051을 오프라인 역률 보정 프리 레귤레이터에서 구성하는 방법을 보여주도록 설계되었습니다. 이 모듈은 400V DC 정전압 출력 및 85V~265V의 범용 입력 범위에서 작동하도록 설계되었습니다.

AC/DC 컨트롤러
UCC28050 15.6V/9.7V UVLO 및 IEC61000-3-2 규정을 준수하는 전환 모드 PFC 컨트롤러, -40°C~105°C UCC28051 12.5V/9.7V UVLO 및 IEC61000-3-2 규정을 준수하는 전환 모드 PFC 컨트롤러, -40°C~105°C UCC38050 15.6V/9.7V UVLO 및 IEC61000-3-2 규정을 준수하는 전환 모드 PFC 컨트롤러, -40°C~85°C UCC38051 12.5V/9.7V UVLO 및 IEC61000-3-2 규정을 준수하는 전환 모드 PFC 컨트롤러, 0°C~70°C
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC28051EVM — UCC28051 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC28051EVM UCC28051 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 UCC28051EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 100-W Universal Line Input PFC Boost Converter (Rev. A) 2004. 2. 3