UCC28061EVM

UCC28061EVM

지금 주문하기

개요

UCC28061은 이중 위상, 전환 모드 PFC(역률 보정) 프리 레귤레이터입니다. UCC28061EVM은 85VRMS~265VRMS의 범용 입력에서 작동하고 역률 보정을 제공하며 390V, 300W, DC 출력을 갖춘 평가 모듈(EVM)입니다. 프리 레귤레이터는 UCC28061 PFC 인터리브 컨트롤러를 사용하여 입력 전류 파형을 형성하고 역률 보정을 제공합니다. 이 장치는 TI의 Natural Interleaving™ 기술을 사용하여 부스트 위상을 인터리브합니다. 이 사용 설명서는 단면 인쇄 회로 보드 애플리케이션의 회로도, 재료 목록, 조립 도면 및 일반적인 PFC 애플리케이션에서 UCC28061을 평가하는 데 필요한 테스트 설정 정보를 제공합니다.

AC/DC 컨트롤러
UCC28061 — 가청 잡음 내성을 지원하는 Natural Interleaving 전환 모드 PFC 컨트롤러 UCC28061-Q1 — 개선된 가청 잡음 내성을 지원하는 차량용 전환 모드 인터리브 PFC 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC28061EVM — UCC28061 300W PFC Pre-Regulator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC28061EVM — UCC28061 300W PFC Pre-Regulator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 UCC28061EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 UCC28061 300W PFC Pre-Regulator Evaluation Module 2008. 5. 6