UCC28180EVM-573

UCC28180EVM-573

지금 주문하기

개요

UCC28180EVM은 UCC28180 연속 전류 모드 부스트 PFC 컨트롤러(TI 자료 번호 SLUUAT3)를 사용할 때의 많은 이점을 강조하여 보여줍니다. 이 컨트롤러는 120kHz의 고정 프로그래머블 스위칭 주파수에서 평균 전류 모드 제어로 작동합니다. 간단한 외부 전류 및 전압 루프 보상과 고급 보호 기능을 갖춘 이 컨트롤러는 서버 및 데스크톱 전원 공급 장치, 산업용 전원 공급 장치 및 가전 제품에 이상적입니다.

특징
  • 360W, 390V 출력
  • 범용 오프라인 입력 전압 범위
  • 평균 전류 모드 PWM 제어
  • AC 라인 감지 기능이 필요 없음
  • 고정 120kHz 오실레이터 주파수, 단일 외부 저항으로 프로그래밍 가능
  • 소프트 과전류 및 사이클별 피크 전류 제한
  • 낮은 시동 전류를 지원하는 VCC 저압 록아웃
  • 전압 조정 개방형 루프 감지
  • 이력 복구를 통한 출력 과전압 보호
  • 동적 응답 향상
  • 소프트 스타트
AC/DC 컨트롤러
UCC28180 — 향상된 시동 및 과도 응답을 지원하는 18kHz~250kHz CCM PFC 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC28180EVM-573 — UCC28180EVM-573 360W PFC 평가 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC28180EVM-573 — UCC28180EVM-573 360W PFC 평가 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the UCC28180EVM-573 (Rev. B) 2013. 11. 27
인증서 UCC28180EVM-573 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2