UCC28250EVM-501

UCC28250EVM-501

지금 주문하기

개요

UCC28250EVM-501은 사전 바이어스 동작을 지원하는 UCC28250 고급 PWM 컨트롤러를 평가하기 위해 완전 조립 및 테스트가 완료된 회로입니다. UCC28250EVM-501은 36V~72V DC 입력을 최대 75W의 출력 전력을 가진 3.3V DC 출력으로 변환하는 대칭 하프 브리지 DC/DC 컨버터로 구성되어 있습니다.

특징
  • 사전 바이어스 시동
  • 프로그래밍 가능한 지연 기능을 갖춘 동기 정류기 제어 출력(제로 지연 지원 포함)
  • 입력 전압 피드 순방향 또는 전류 모드 제어를 사용한 전압 모드 제어
  • 1차 또는 2차측 제어
  • 3.3V, 1.5% 정확도 레퍼런스 출력
  • 1-MHz 스위칭 주파수 지원
  • 정합 듀티 사이클 출력을 지원하는 1% 정확한 사이클별 과전류 보호
  • 프로그래머블 소프트 스타트 및 히컵 재시작 타이머
AC/DC 컨트롤러
UCC28250 — 프리바이어스 작동이 가능한 고급 하프 브리지/풀 브리지 PWM 컨트롤러 UCC28251 — 프리바이어스 작동이 가능한 오프라인 애플리케이션용 고급 하프 브리지/풀 브리지 PWM 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC28250EVM-501 — 1차측 제어의 UCC28250 고급 PWM 컨트롤러용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC28250EVM-501 — 1차측 제어의 UCC28250 고급 PWM 컨트롤러용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the UCC28250EVM-501 Half Bridge DC-DC Converter with Primary Side Control (Rev. B) 2010. 12. 7
인증서 UCC28250EVM-501 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2