UCC28630EVM-572

UCC28630EVM-572

지금 주문하기

개요

텍사스 인스트루먼트 UCC28630EVM-572 평가 모듈(EVM)은 오프라인 애플리케이션을 위한 65W 1차측 조정(PSR) 플라이백 컨버터이며, 130W 과도 서지 기능을 지원합니다. 평가 목적으로만 사용되며, 최종 제품이 아닙니다.

특징
  • 공칭 출력 전력의 200%의 과도 피크 전력 용량
  • 1차측 조정(PSR)로 옵토커플러 제거
  • 무부하 전력 감소를 위한 액티브 X-캡 방전.
  • +/- 1% 전압 조정
  • +/- 7.5% 정전류 조정(공칭 7A)
  • 가청 잡음 없음.
  • 보호 기능: 출력 과전압, 바이어스 과전압, AC 절전, 과전류.
  • EMI 감소를 위한 주파수 디더링.
AC/DC 컨트롤러
UCC28630 — PSR, 피크 전력 모드, X-캡 방전 및 주파수 디더링을 지원하는 고전력 플라이백 컨트롤러 UCC28631 — PSR, 피크 전원 모드 및 주파수 디더를 지원하는 고전력 플라이백 컨트롤러 UCC28632 — PSR 및 피크 전원 모드를 지원하는 고전력 플라이백 컨트롤러 UCC28633 — PSR, 최대 전력 모드, X-캡 방전, 조정 가능한 CC 제한, 주파수 디더링 기능을 갖춘 고전력 플라이백 컨트롤러 UCC28634 — PSR, 피크 전원 모드, 조정 가능한 CC 제한 및 주파수 디더를 지원하는 고전력 플라이백 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC28630EVM-572 — UCC28630 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC28630EVM-572 — UCC28630 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide UCC28630EVM-572, 65-W Nominal, 130-W Peak, Primary-Side Regulated Adapter Module (Rev. B) 2015. 3. 18
기술 문서 How to characterize a power transformer for EMI performance PDF | HTML 2025. 9. 16
인증서 UCC28630EVM-572 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2