UCC28700EVM-068

UCC28700EVM-068

지금 주문하기

개요

텍사스 인스트루먼트 UCC28700EVM-068 평가 모듈(EVM)은 설계자가 UCC28700 1차측 조정을 지원하는 정전류 PWM의 성능을 평가하도록 지원합니다. 이 5W EVM은 USB 애플리케이션용 오프라인 어댑터를 평가하는 데 사용됩니다. USB 어댑터 애플리케이션에 대한 1A 전류 제한으로 90V~265V RMS 입력 전압을 5V DC로 하향 변환합니다. 평가 목적으로만 사용되며, 최종 제품이 아닙니다.

특징
  • 30mW 미만의 무부하 전력으로 5스타 등급 획득
  • PSR(1차측 조정)로 옵토커플러 제거
  • +/–5% 전압 및 전류 조정
  • 130KHz의 최대 스위칭 주파수로 높은 전력 밀도의 충전기 설계 지원
  • 유사 공진 밸리 스위칭 작동으로 전체 효율 극대화
  • 넓은 VDD 범위(35V)로 소형 바이어스 커패시터 사용 가능
  • MOSFET을 위한 구동 출력
  • 보호 기능: 과전압, 로우 라인, 과전류
AC/DC 컨트롤러
UCC28700 — PSR 및 프로그래머블 케이블 보상을 지원하는 정전압, 정전류 PWM UCC28700-Q1 — 오토모티브 등급 소형 1차측 조정 PWM 컨트롤러 UCC28702 — PSR, NTC 옵션 및 150mV 케이블 보정을 지원하는 정전압, 정전류 PWM UCC28703 — PSR, NTC 옵션 및 300mV 케이블 보정을 지원하는 정전압, 정전류 PWM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC28700EVM-068 — UCC28700 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC28700EVM-068 — UCC28700 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the UCC28700EVM-068 (Rev. A) 2015. 9. 16
인증서 UCC28700EVM-068 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2