UCC28704EVM-724

UCC28704EVM-724

지금 주문하기

개요

UCC28704EVM-724는 USB-A 포트에 5V 출력을 제공하는 10W 오프라인 절연 전원 공급 장치입니다. 컨버터 출력 전압과 전류는 옵토커플러 또는 2차측 피드백 회로를 사용하지 않고 5% 정확도로 조정됩니다. EVM은 2차측 동기 정류기를 추가하지 않고 글로벌 외부 전원 공급 장치 효율성 표준(에너지부 레벨 VI, EU 행동 강령 V5 계층-2 등)을 준수하는 저비용 솔루션을 보여줍니다.

특징
  • 범용 AC 입력 범위(85V~265V AC), 5V/2A 절연 출력
  • 1차측 조정(PSR)과 함께 5%의 출력 전압(CV) 및 전류(CC) 정확도
  • DoE 레벨 VI 및 EU CoC V5 계층-2 EPS 표준을 초과하는 83%의 평균 효율과 < 60mW 대기 전력 성능
  • 0.15-Ω 케이블 끝에서 80mV p-p 출력 전압 리플
  • 고장 방지: 출력 과전압, 과전류 및 부하 단락
AC/DC 컨트롤러
UCC28704 1차측 조정(PSR)을 사용하는 고효율 오프라인 CV 및 CC 플라이백 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC28704EVM-724 — UCC28704 5V/10W Off-Line Power Supply With PSR for USB Wall Adapters Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC28704EVM-724 UCC28704 5V/10W Off-Line Power Supply With PSR for USB Wall Adapters Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the UCC28704EVM-724 10-W USB Adapter 2016. 1. 26
인증서 UCC28704EVM-724 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
기술 문서 USB Type-C: charging a new world PDF | HTML 2016. 10. 4