UCC28720EVM-212

UCC28720EVM-212

지금 주문하기

개요

UCC28720EVM-212은 USB 애플리케이션용 오프라인 어댑터를 평가하기 위한 5W 평가 모듈입니다. 평가 목적으로만 사용되며, 최종 제품이 아닙니다. UCC28720EVM-212은 USB 어댑터 애플리케이션에 대한 1A 전류 제한으로 100V~240V RMS 입력 전압을 5V DC로 변환합니다.

특징
  • 10mW 미만의 무부하 전력
  • PSR(1차측 조정)로 옵토커플러 제거
  • +/-5% 전압 및 전류 조정
  • 유사 공진 밸리 스위칭 작동으로 전체 효율 극대화
  • 넓은 VDD 범위(35V)로 소형 바이어스 커패시터 사용 가능
  • 저비용 양극을 위한 드라이브 출력
  • 보호 기능: 과전압, 로우 라인, 과전류
AC/DC 컨트롤러
UCC28700 — PSR 및 프로그래머블 케이블 보상을 지원하는 정전압, 정전류 PWM UCC28710 — PSR, 밸리 스위칭 및 프로그래머블 케이블 보상을 지원하는 정전압, 정전류 PWM UCC28720 — 양극 전원 장치를 위한 1차 측 조정을 지원하는 정전압, 정전류 컨트롤러 UCC28722 — 양극 전력 디바이스를 위해 1차측 조정을 사용하는 저비용의 CVCC 플라이백 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC28720EVM-212 — UCC28720EVM-212 5W Evaluation Module for USB off-line adapter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC28720EVM-212 — UCC28720EVM-212 5W Evaluation Module for USB off-line adapter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the UCC28720EVM-212 (Rev. A) 2013. 9. 20
인증서 UCC28720EVM-212 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2