UCC28730EVM-552

UCC28730EVM-552

지금 주문하기

개요

UCC28730EVM-552 평가 모듈은 옵토커플러 없이 CV(정전압) 및 CC(정전류) 출력 조정을 제공하는 10W 오프라인 DCM(불연속 모드) 플라이백 컨버터입니다. 1차측 컨트롤러는 2차측 전압 강하 모니터 UCC24650에서 활성화 신호를 감지하여 대형 부하 단계에 대한 과도 응답을 개선합니다. 이 EVM은 UCC28730이 내장형 700V 시동 스위치, 동적으로 제어되는 작동 상태 및 맞춤형 변조 프로파일을 통해 시동 시간 또는 출력 과도 응답을 희생하지 않고 초저 대기 전력을 제공하는 방법을 보여줍니다.

특징
  • 5mW 미만의 무부하 전력
  • 1차측 레귤레이션 옵토커플러 제거
  • 활성화 감지는 무부하 스위칭 주파수 및 출력 커패시턴스를 최소화하는 데 도움이 됩니다
  • 라인 및 부하에서 +/-5% 전압 및 전류 조정
  • 공진 링 밸리 스위칭 작동으로 전체 효율 극대화
AC/DC 컨트롤러
UCC24650 — 빠른 과도 1차측 조정을 위한 200V 활성화 모니터 UCC28730 — CVCC 및 활성화 모니터링을 지원하는 제로 대기 PSR 플라이백 컨트롤러 UCC28730-Q1 — 오토모티브용 제로 전력 대기 PSR 플라이백 컨트롤러 UCC28731-Q1 — 차량용, 제로 전력 대기 PSR 플라이백 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC28730EVM-552 — UCC28730 Primary Side Flyback Controller with UCC24650 Secondary Side Wake Up

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC28730EVM-552 — UCC28730 Primary Side Flyback Controller with UCC24650 Secondary Side Wake Up

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the UCC28730EVM-552 10-W Adaptor Module With PSR and Wake-Up Monitor 2015. 2. 6
인증서 UCC28730EVM-552 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2