UCC28742EVM-001

UCC28742EVM-001

지금 주문하기

개요

UCC28742EVM-001은 USB 애플리케이션용 오프라인 어댑터를 평가하기 위한 10W 평가 모듈입니다. EVM은 CoC Tier 2 및 DoE 레벨 6 효율 및 대기 전력 요구 사항을 충족합니다. 평가 목적으로만 사용되며, 최종 제품이 아닙니다. UCC28742EVM-001은 USB 어댑터 애플리케이션에 대한 2.1A 전류 제한으로 85VRMS를 265VRMS 입력 전압을 5VDC로 변환합니다.

특징
  • 정전류 출력 전압 작동을 위한 옵토커플링된 피드백
  • 브릭 벽 전류 제한, +/-5% 정확도, 시간 초과 지연 히컵, 과전류 보호 포함.
  • +/-1%의 출력 전압 조정 지원
  • 스위칭 손실 감소 및 높은 효율을 위한 공진 밸리 스위칭
  • EMI를 줄이기 위한 주파수 디더링
  • 고장 방지: 입력 로우 라인, 출력 과전압, 과전류 및 단락 보호
AC/DC 컨트롤러
UCC28742 — 1%의 출력 조정 정확도를 지원하는 고효율 플라이백 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC28742EVM-001 — UCC28742 10W-USB Adapter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC28742EVM-001 — UCC28742 10W-USB Adapter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the UCC28742EVM-001 (Rev. B) 2018. 6. 6
인증서 UCC28742EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2