UCC28780EVM-021

UCC28780EVM-021

지금 주문하기

개요

UCC28780EVM-021은 노트북 충전 및 기타 애플리케이션용의 오프라인 능동 클램프 플라이백 어댑터를 평가하기 위한 45W 평가 모듈(EVM)입니다. 이 EVM은 CoC 티어 2 및 DoE 레벨 6 효율 요구 사항을 충족합니다. 평가 목적으로만 사용되며, 최종 제품이 아닙니다. UCC28780EVM-021은 2.25A 공칭 출력 전류 정격과 과전력 보호 기능을 위한 160ms 제한을 지원하며 90VRMS~264VRMS의 입력 전압을 20VDC로 변환합니다. 이 설계에 사용되는 주요 장치는 능동 클램프 플라이백 컨트롤러 UCC28780, SR 컨트롤러 UCC24612 및 Si MOSFET입니다.

특징
  • 능동 클램프 플라이백 컨트롤러, Si MOSFET 전원 IC 및 동기 정류를 사용하는 45W, 20V AC-DC 컨버터
  • 고효율(>93%), 높은 전력 밀도(>20W/in3), 낮은 대기 전력(55mW) 및 높은 스위칭 주파수(300kHz)
  • EU 행동 강령 및 미국 에너지부 효율성 요구 사항 초과 준수
  • 적응형 버스트 모드 기능을 통해 경부하에서도 높은 효율 유지
  • 이 평가 모듈(EVM)은 테스트를 거쳤으며 주문 가능하고 사용 설명서가 포함됨

  • 고전압 EVM 사용자 안전 지침

AC/DC 컨트롤러
UCC24612 — 고주파 멀티 모드 동기 정류기 컨트롤러 UCC28780 — 1MHz 고주파 능동 클램프 플라이백 컨트롤러

 

션트 전압 레퍼런스
ATL431 — 2.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC28780EVM-021 — UCC28780 Active Clamp Flyback Converter 45W EVM With UCC24612 and Si MOSFET

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC28780EVM-021 — UCC28780 Active Clamp Flyback Converter 45W EVM With UCC24612 and Si MOSFET

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the UCC28780EVM-021 2018. 5. 15