UCC28781EVM-053

UCC28781EVM-053

지금 주문하기

개요

UCC28781EMV-053은 제로 전압 스위칭 플라이백(ZVSF) 컨트롤러를 사용하는 60W, 15V 출력 기능의 고효율, 고밀도 오토모티브 바이어스 전원을 보여줍니다. UCC28781-Q1은 1차측 실리콘 MOSFET을 직접 구동하고 UCC5304 절연 게이트 드라이버를 통해 2차측 동기 정류기를 구동하여 효율성을 높이고 ZVS를 달성합니다.

특징
  • 고주파 작동 >150kHz는 솔루션 크기를 줄이는 동시에 다중 모드 작동으로 라인 및 부하에서 높은 효율을 유지합니다.
  • 고정 15V 출력은 입력이 500Vdc ~ 250Vdc 사이일 때 4 ADC에 대해 정격이며 250Vdc ~ 50Vdc 입력 시 2A로 감소됩니다.
  • 효율 250Vdc에서 > 94%, 최대 부하 및 대기 전력 500 Vdc에서 < 70mW, 부하 없음.
  • 또한 포함된 온보드 기능은 90Vac ~ 264Vac 전원을 공급받는 EVM에 전원을 공급하는 선택적 수단입니다.
  • 이 회로 설계는 테스트되었으며 해당 사용자의 가이드와 함께 EVM으로 사용할 수 있습니다.
AC/DC 컨트롤러
UCC28781 — 통합 SR 제어를 지원하는 고밀도, 제로 전압 스위칭(ZVS) 플라이백 컨트롤러 UCC28781-Q1 — 통합 SR 제어를 지원하는 오토모티브 고밀도, 제로 전압 스위칭(ZVS) 플라이백 컨트롤러

 

션트 전압 레퍼런스
ATL431 — 2.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

 

절연 게이트 드라이버
UCC5304 — 강화, 4A/6A 단일 채널 절연 게이트 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC28781EVM-053 — UCC28781-Q1 evaluation module for automotive 500-Vdc input ZVS-flyback power supply applications

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
AC/DC 컨트롤러
UCC28781 — 통합 SR 제어를 지원하는 고밀도, 제로 전압 스위칭(ZVS) 플라이백 컨트롤러 UCC28781-Q1 — 통합 SR 제어를 지원하는 오토모티브 고밀도, 제로 전압 스위칭(ZVS) 플라이백 컨트롤러
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC28781EVM-053 — UCC28781-Q1 evaluation module for automotive 500-Vdc input ZVS-flyback power supply applications

close
버전: null
출시 날짜:
제품
AC/DC 컨트롤러
UCC28781 — 통합 SR 제어를 지원하는 고밀도, 제로 전압 스위칭(ZVS) 플라이백 컨트롤러 UCC28781-Q1 — 통합 SR 제어를 지원하는 오토모티브 고밀도, 제로 전압 스위칭(ZVS) 플라이백 컨트롤러
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Using the UCC28781EVM-053 Zero-Voltage-Switching Flyback Converter (Rev. A) PDF | HTML 2022. 9. 15
인증서 UCC28781EVM-053 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 8. 19