UCC28881EVM-680

UCC28881 오프라인 고압측 벅 컨버터 평가 모듈

UCC28881EVM-680

지금 주문하기

개요

UCC28881EVM-680 평가 모듈(EVM)은 최대 225mA의 출력에서 13VDC를 공급하는 오프라인 고전압 벅형 전원 공급 장치입니다. 입력의 전압 수용 범위는 85VAC~265VAC입니다.

특징
  • 단일 13V 출력
  • 무부하~225mA 부하 범위
  • 범용 오프라인 입력 전압 범위
  • 과부하 및 출력 단락 보호
  • 고장 보호 후 시동 및 재시작 제어
AC/DC 컨버터
UCC28880 비절연 AC/DC 변환을 위한 고전압 스위처 UCC28881 700V 최저 정동작 전류 오프라인 스위처
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC28881EVM-680 — UCC28881 Offline High-Side Buck Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC28881EVM-680 UCC28881 Offline High-Side Buck Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the UCC28881EVM-680 (Rev. A) 2015. 12. 8
인증서 UCC28881EVM-680 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2