UCC28911EVM-718

UCC28911EVM-718

지금 주문하기

개요

UCC28911EVM-718 평가 모듈은 옵토커플러 및 2차측 피드백 부품을 사용하지 않고 절연 출력 전압 및 전류 조정을 제공하는 오프라인 플라이백 전원 공급 장치입니다. 입력의 전압 수용 범위는 85VAC~265VAC(47Hz~64Hz)입니다. 이 평가 모듈은 UCC28911 CV/CC PWM HV 스위처를 사용합니다. 이 장치는 보조 플라이백 권선과 전원 MOSFET의 작동 정보를 처리하여 정밀한 출력 전압 및 전류 제어를 제공하는 700V 전원 MOSFET 및 컨트롤러를 통합합니다. UCC28911의 제어 알고리즘을 통해 작동 효율성이 해당 표준을 충족하거나 초과하도록 할 수 있습니다. 시스템 부품 수가 적고 고급 보호 기능이 내장되어 있어 전 세계의 엄격한 에너지 효율 요구 사항을 충족하는 비용 효율적인 솔루션을 제공할 수 있습니다.

특징
  • 절연 7.5W, 5V 출력
  • 대기 소비 전력 20mW 미만
  • 1차측 레귤레이션 옵토커플러 제거
  • 범용 오프라인 입력 전압 범위
  • 출력 과전압 보호
  • 입력 부족 전압 보호
  • 열 셧다운
  • 고장 보호 후 시동 및 재시작 제어
AC/DC 컨버터
UCC28910 정전류 및 1차 측 제어를 지원하는 700V 플라이백 스위처 UCC28911 정전압, 정전류 및 1차측 조절을 사용하는 700V 플라이백 스위처
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC28911EVM-718 — UCC28911 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC28911EVM-718 UCC28911 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the UCC28911EVM-718 2015. 3. 6
인증서 UCC28911EVM-718 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2