UCC2891EVM-520

UCC2891EVM-520

지금 주문하기

개요

UCC2891EVM 평가 모듈(EVM)은 48V 입력에서 작동하며 30A의 부하 전류에서 3.3V 조정 출력을 제공하는 순방향 컨버터입니다. 이 EVM은 전체 36V~75V의 전기 통신 입력 범위에서 작동하며, 제로 부하 전류까지 완전히 조정할 수 있습니다. 이 모듈은 UCC2891 전류 모드 능동 클램프 PWM 컨트롤러를 사용하여 능동 클램프 변압기 리셋 기술을 효과적으로 시연합니다. 동기 정류와 결합된 이 EVM은 250kHz에서 작동하도록 설정되어 있으며, 92%를 상회하는 피크 효율과 89%의 전부하 효율을 보여줍니다.

특징
  • 저출력 지터
  • 메인 및 보조 스위치의 소프트 스톱 셧다운
  • 능동 클램프/순방향 리셋, 플라이백 컨버터에 이상적
  • 보조 및 메인 스위치 간 프로그래머블 데드 타임(턴온 지연)을 지원하는 보완 보조 드라이버 제공
  • 사이클별 전류 제한을 통한 피크 전류 모드 제어
  • 110V 입력 시동 레귤레이터
  • TrueDrive™ 2A 싱크, 2A 소스 출력
  • 정확한 라인 UV 및 라인 OV 임계값
  • 프로그래밍 가능한 기울기 보상
  • 1.0MHz 동기화 가능 오실레이터
  • 정밀한 프로그래밍 가능한 최대 듀티 사이클
  • 프로그래머블 소프트 스타트
AC/DC 컨트롤러
UCC2891 — P-채널 클램프 FET 및 0.75V CS 임계값을 지원하는 110V 능동 클램프 전류 모드 PWM 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC2891EVM-520 — Evaluation Module for UCC2891 Current Mode Active Clamp PWM Controller

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC2891EVM-520 — Evaluation Module for UCC2891 Current Mode Active Clamp PWM Controller

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 UCC2891EVM-520 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 48-V to 3.3-V Forward Converter w/Active Clamp Reset Using the UCC2891 Active Cl (Rev. A) 2012. 4. 13