UCC33420EVM-080

UCC33420EVM-080

지금 주문하기

개요

UCC33420EVM-080은 설계자가 UCC33420의 성능과 기능을 평가할 수 있도록 고안되었습니다. UCC33420은 매우 작고 컴팩트한 VSON-12(4mm x 5mm x 1mm) 패키지로 3kVrms의 절연으로 1.5W를 제공할 수 있는 절연 DC/DC 컨버터 모듈로, 풋프린트를 줄이고 높은 전력 밀도를 제공합니다. UCC33420은 입력 측에서 4.5V~5.5V로 작동할 수 있으며 SEL 핀 구성을 통해 2차측을 5V 또는 5.5V로 조정할 수 있습니다. 이 EVM은 차량용 및 산업용 애플리케이션에서 사용되는 일반적인 듀얼 바이어스 전압을 구현합니다.

특징
  • 절연 바이어스 전원 전압을 지원하는 UCC33420 1.5W DC/DC 절연 컨버터 모듈
  • 12핀을 갖춘 VSON-12(4mm × 5mm × 1mm) 패키지에 완전 통합된 변압기, 전력 및 제어 단계
  • AEC-Q100, 3kVRMS 절연, 보호 기능 및 낮은 전자기 방출
  • EVM은 차량용 및 산업용 애플리케이션에 사용되는 절연 바이어스 전원 공급 장치 구현
절연 전원 모듈(일체형 변압기)
UCC33020 — 통합 변압기를 지원하는 3V~5.5V 1W 3kVrms DC-DC 절연 전원 모듈 UCC33020-Q1 — 통합 변압기를 지원하는 오토모티브, 3V~5.5V 1W 3kVrms DC-DC 절연 전원 모듈 UCC33410 — 변압기가 통합된 5V~-3.3V, 1W 3kVrms 절연형 DC-DC 모듈 UCC33410-Q1 — 차량용, 변압기가 통합된 5V~-3.3V, 1W 3kVrms 절연형 DC-DC 모듈 UCC33420 — 통합 변압기를 지원하는 5V/5V 1.5W 3kVrms 절연 DC-DC 모듈 UCC33420-Q1 — 통합 변압기를 지원하는 오토모티브, 5V/5V 1.5W 3kVrms 절연 DC-DC 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC33420EVM-080 — UCC33420 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC33420EVM-080 — UCC33420 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide UCC33420EVM-080 Evaluation Module for Automotive and Industrial Applications User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2025. 2. 6
인증서 UCC33420EVM-080 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024. 1. 19