UCC33421EVM-092

UCC33421EVM-092

지금 주문하기

개요

UCC33421EVM-092은 설계자가 UCC33xx1 계열의 차량용 및 산업용 장치의 성능과 기능을 평가할 수 있도록 고안되었습니다. UCC33421은 매우 작고 컴팩트한 DHA-16 패키지(5.85mm x 7.50mm x 2.65mm)에 5kVrms의 절연 성능을 갖춘 1.5W급 절연 DC/DC 컨버터 모듈로, 보드 면적을 줄이면서 높은 전력 밀도를 제공합니다. UCC334x1 장치는 입력 전압 4.5V~5.5V 범위에서, UCC330x1 장치는 3.0V~5.5V 범위에서 작동할 수 있습니다. UCC33x21 장치는 SEL 핀 설정을 통해 2차측 전압을 5V 또는 5.5V로, UCC33x11 장치는 3.3V 또는 3.7V로 조정할 수 있습니다. 이 EVM은 차량용 및 산업용 애플리케이션에서 사용되는 일반적인 절연 바이어스 전압을 보여줍니다.

특징
  • 2.5V ~ 5.5V 입력 전압 범위
  • 60mA의 일정한 출력 전류
  • 출력 전압 범위 5V~24.5V
  • 0.1%~100%의 조광 범위
  • 1.1MHz 스위칭 주파수
  • 낮은 출력 리플을 위한 강제 PWM 모드
절연 전원 모듈(일체형 변압기)
UCC33411-Q1 차량용, 5V 입력, 3.3V 출력, 1W, 5kVrms 통합 변압기 내장형 절연 DC/DC 모듈 UCC33421 통합 변압기를 지원하는 5V/5V 1.5W 5kVrms 절연 DC-DC 모듈 UCC33421-Q1 통합 변압기를 지원하는 차량용, 5V/5V, 1.5W 조정 5kVRMS 절연 DC/DC 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC33421EVM-092 — UCC33421 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC33421EVM-092 UCC33421 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide UCC33421EVM-092 Evaluation Module for Automotive and Industrial Applications User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2025. 8. 4
인증서 UCC33421EVM-092 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2024. 4. 8