UCC39002EVM

UCC39002EVM

지금 주문하기

개요

UCC39002는 고급의 고성능 부하 공유 컨트롤러로, 여러 독립 전원 공급 장치 또는 DC-DC 모듈을 병렬로 연결하는 데 필요한 모든 기능을 제공합니다. 이 부하 공유 회로는 UC3902 및 UC3907 부하 공유 컨트롤러에서 사용되는 자동 마스터/슬레이브 아키텍처를 기반으로 하며, 전부하에서 모듈 간 1% 미만의 전류 공유 오차를 제공합니다.

특징
  • 높은 정확도, 전부하에서 1% 이상의 전류 공유 오차
  • 고압측 전류 감지
  • 초저 오프셋 전류 감지 증폭기
  • 단일 와이어 부하 공유 버스
  • Intel® SSI 부하 공유 사양 규격 준수
  • 대기 시 부하 공유 버스에서 분리
  • GND 또는 공급 레일에 대한 단락 방지 부하 공유 버스 보호
  • 8핀 MSOP 패키지 옵션으로 보드 공간 최소화
  • 외부 또는 내부 바이어스 선택
  • 각 모듈에 대한 외부 셧다운 스위치
AC/DC 컨트롤러
UC2902 — 20V 부하 공유 컨트롤러, -40°C~85°C UC2907 — 35V 부하 공유 컨트롤러, -40°C~85°C UC3902 — 20V 부하 공유 컨트롤러, 0°C~70°C UC3907 — 35V 부하 공유 컨트롤러, 0°C~70°C UCC29002 — 고급 8핀 부하 공유 컨트롤러, -40°C~105°C UCC39002 — 고급 8핀 부하 공유 컨트롤러, 0°C~70°C
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC39002EVM — UCC39002 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010011 — 보호 릴레이 프로세서 모듈을 위한 고효율 전원 공급 장치 아키텍처 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC39002EVM — UCC39002 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010011 — 보호 릴레이 프로세서 모듈을 위한 고효율 전원 공급 장치 아키텍처 레퍼런스 설계
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 UCC39002EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 UCC39002 Advanced Load-Share Controller User's Guide, HPA027A (Rev. A) 2004. 2. 9