UCC57108EVM

UCC57108 평가 모듈

UCC57108EVM

지금 주문하기

개요

UCC57108EVM은 주로 UCC57108 기능을 평가할 수 있도록 설계되었습니다. 드라이버의 성능은 TO-220 풋프린트를 지원하는 정전식 부하 또는 전원 장치에 대해 평가할 수 있습니다. UCC57108EVM 평가 보드를 사용하면 표면 실장 테스트 포인트를 통해 IN, FLT, DESAT 및 VREF와 같은 다양한 테스트 포인트에 연결할 수 있습니다. UCC57108EVM은 점퍼를 사용하여 여러 UCC57108 IC 변형도 지원할 수 있습니다.

특징
  • 테스트 지점을 통해 UCC57108의 모든 주요 핀 조사 가능
  • 대부분의 데이터 시트 매개 변수를 신속하게 확인할 수 있습니다
  • 점퍼를 사용하여 모든 UCC57108 변형에서 호환성을 허용합니다
  • 외부 TO-220 전원 장치 저압측 연결
  • 바이어스 공급 바이패스 커패시턴스, 게이트 드라이브 저항 선택에 최적화된 PCB 레이아웃
저압측 드라이버
UCC57102 30V, 3A/3A single-channel low-side gate driver with DESAT protection, fault reporting and 13V UVLO UCC57102-Q1 Automotive, 30V, 3A/3A single-channel low-side gate driver with DESAT protection and 13V UVLO UCC57102Z-Q1 Automotive, 30V VDD, 3A single-channel low-side gate driver with DESAT protection, mute and 13V UVLO UCC57108 30V, 3A/3A single-channel low-side gate driver with DESAT protection, fault reporting and 8V UVLO UCC57108-Q1 Automotive, 30V, 3A/3A single-channel low-side gate driver with DESAT protection and 8V UVLO
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC57108EVM — UCC57108 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC57108EVM UCC57108 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide UCC57108 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024. 6. 13
인증서 UCC57108EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 2. 6