UCC5880QEVM-057

UCC5880QEVM-057

지금 주문하기

개요

UCC5880-Q1 평가 모듈은 조정 가능한 게이트 드라이브 강도와 고급 보호 기능을 지원하는 UCC5880-Q1, 20A 절연 단일 채널 게이트 드라이버의 평가를 위해 설계되었습니다. 이 게이트 드라이버는 EV/HEV 애플리케이션에서 고전력 SiC MOSFET 및 IGBT를 구동하는 것을 목표로 합니다. UCC5880-Q1 드라이버 단계는 다양한 애플리케이션 조건에서 게이트 드라이브 강도에 가장 높은 유연성을 허용하는 분할 출력 듀얼 드라이버를 제공합니다. 능동 밀러 클램프, DESAT 또는 션트 전류 센서 감지, 소프트 턴오프 또는 2레벨 소프트 턴오프, VCE 과전압 보호, 게이트 드라이버 전원 공급 장치의 UVLO 및 OVLO, 온도 모니터링 및 열 셧다운, 게이트 모니터링과 같은 보호 기능이 포함되어 높은 안정성을 요구하는 시스템을 지원합니다. 또한 이 드라이버는 직렬 주변 기기 인터페이스(SPI), 강도 및 고급 보호 기능을 통해 정교한 진단, 보호 및 모니터링 기능을 통합합니다. 이 게이트 드라이버는 EV/HEV 애플리케이션에서 고전력 SiC MOSFET 및 IGBT를 구동하는 것을 목표로 합니다. UCC5880-Q1 드라이버 단계는 다양한 애플리케이션 조건에서 게이트 드라이브 강도에 가장 높은 유연성을 허용하는 분할 출력 듀얼 드라이버를 제공합니다. 능동 밀러 클램프, DESAT 또는 션트 전류 센서 감지, 소프트 턴오프 또는 2레벨 소프트 턴오프, VCE 과전압 보호, 게이트 드라이버 전원 공급 장치의 UVLO 및 OVLO, 온도 모니터링 및 열 셧다운, 게이트 모니터링과 같은 보호 기능이 포함되어 높은 안정성을 요구하는 시스템을 지원합니다. 또한 이 드라이버는 직렬 주변 기기 인터페이스(SPI)를 통해 정교한 진단, 보호 및 모니터링 기능을 통합합니다.

특징
  • 분할 출력을 지원하는 듀얼 드라이버: 15A 피크 소스 및 싱크 경로와 5A 피크 소스 및 싱크 경로
  • 1차 및 2차 측 액티브 단락 회로(ASC) 지원
  • 전원 트랜지스터 보호: 전원 트랜지스터 고장 중 DESAT, OC/SC, STO(프로그래밍 가능 소프트 턴오프) 및 2STO(2레벨 소프트 턴오프)
  • SPI 기반 장치 재구성, 검증, 감시 및 진단
  • TMDSCNCD280039C 평가 모듈 controlCARD(미포함)와 함께 사용할 수 있는 GUI
절연 게이트 드라이버
UCC5880-Q1 — 고급 보호 기능을 지원하는 오토모티브, 20A, 실시간 가변 IGBT/SiC MOSFET 가변 게이트 드라이버 UCC5881-Q1 — 고급 보호 기능을 지원하는 오토모티브, 20A, 실시간 가변 IGBT/SiC MOSFET 가변 게이트 드라이버

 

절연 전원 모듈(일체형 변압기)
UCC14240-Q1 — 차량용, 2.0W, 24Vin, 25Vout 고밀도 3kVRMS 이상 절연 DC/DC 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
추가 정보 요청

사용 설명서, GUI 및 기타 정보를 사용할 수 있습니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC5880QEVM-057 — UCC5880-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

UCC5880QEVM-057 — UCC5880-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 UCC5880QEVM-057 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 11. 11