UCD3138A64CEVM-660

UCD3138A64CEVM-660

지금 주문하기

개요

텍사스 인스트루먼트 UCD3138A64CEVM-660 평가 모듈(EVM)은 텍사스 인스트루먼트의 절연 전원 애플리케이션을 위한 UCD3138A64 디지털 컨트롤러용 제어 카드 역할을 합니다. 이 EVM은 독립 실행형 보드로 UCD3138A64 장치를 연구하는 데 사용하거나 하프 브리지 공진 LLC 및 위상 변이 풀 브리지와 같은 토폴로지를 기반으로 완전 조절형 전력 컨버터를 구현하기 위한 제어 카드로 사용할 수 있습니다. 이는 EVM의 UCD3138A64 장치에 적절한 펌웨어를 다운로드하고 최종 사용자로부터 적절한 전력계 보드를 포함하는 인터페이스를 설정함으로써 구현됩니다.

일반적인 절연 전원 토폴로지 평가를 지원하기 위해 UCD3138A64CEVM-660 평가 모듈은 텍사스 인스트루먼트에서 제공하는 UCD3138LLCEVM-028 디지털 LLC 하프 브리지 DC/DC 컨버터 EVM 및 UCD3138PSFBEVM-027 디지털 위상 변이 풀 브리지 DC/DC 컨버터 EVM에도 원활하게 접속되도록 설계되었습니다.

참고: 펌웨어를 다운로드하고 UCD3138A64CEVM-660의 UCD3138A64 컨트롤러를 프로그래밍하려면 USB-TO-GPIO 어댑터로 알려진 별도의 텍사스 인스트루먼트 EVM이 필요합니다. USB-TO-GPIO 어댑터는 UCD3138A64CEVM-660 평가 모듈과 함께 제공되지 않으며 별도로 구매해야 합니다. USB-TO-GPIO 어댑터는 표준 A 타입에서 미니-B USB 케이블을 통해 호스트 PC(IBM 호환)와 하나 이상의 슬레이브 장치 사이의 통신 인터페이스 어댑터 또는 브리지 역할을 합니다. USB-TO-GPIO 어댑터는 아래 관련 제품 섹션에 나열되어 있습니다.

특징
  • 호스트 PC와의 통신을 위해 USB-to-GPIO 어댑터에 접속할 수 있는 UCD3138A64PFC 디지털 컨트롤러 PMBus 커넥터
  • 추가 메모리 저장을 위한 온보드 SPI 및 I2C 액세스 가능 EEPROM 포함
  • 디지털 신호를 전원 컨버터에 연결하기 위한 40핀 디지털 신호 커넥터
  • 아날로그 신호를 전원 컨버터에 연결하기 위한 40핀 아날로그 신호 커넥터
  • LED 표시등
  • 장치 평가, 시스템 설계, 회로 및 펌웨어 디버깅을 용이하게 하기 위한 풍부한 테스트 포인트
AC/DC 컨트롤러
UCD3138128 — 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138128A — 절연 전원을 위한 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138A64 — 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

도터 카드

UCD3138A64CEVM-660 — UCD3138A64 Control Card Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCD3138A64CEVM-660 — UCD3138A64 Control Card Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 UCD3138A64CEVM-660 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 Using the UCD3138A64CEVM-660 2014. 7. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
UCD3138PSFBEVM-027 — UCD3138PSFBEVM-027 평가 모듈

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

비디오 시리즈

모든 비디오 보기

동영상