UCD3138ACCEVM149

UCD3138ACCEVM149

지금 주문하기

개요

텍사스 인스트루먼트 UCD3138ACCEVM149 평가 모듈(EVM)은 텍사스 인스트루먼트의 절연 전원 애플리케이션을 위한 UCD3138A 디지털 컨트롤러용 제어 카드 역할을 합니다. 이 EVM은 독립 실행형 보드로 UCD3138A 장치를 연구하는 데 사용하거나 하프 브리지 공진 LLC와 같은 토폴로지를 기반으로 완전 조절형 전력 컨버터를 구현하기 위한 제어 카드로 사용할 수 있습니다. 이는 EVM의 UCD3138A 장치에 적절한 펌웨어를 다운로드하고 최종 사용자로부터 적절한 전력계 보드를 포함하는 인터페이스를 설정함으로써 구현됩니다. 일반적인 절연 전원 토폴로지 평가를 지원하기 위해 UCD3138ACCEVM149 평가 모듈은 텍사스 인스트루먼트에서 구입할 수 있는 UCC3138ALLCEVM150 디지털 LLC 하프 브리지 DC/DC 컨버터 EVM과도 원활하게 상호 작용하도록 설계되었습니다. 참고: 펌웨어를 다운로드하고 UCD3138ACCEVM149의 UCD3138A 컨트롤러를 프로그래밍하려면 USB-TO-GPIO 어댑터로 알려진 별도의 텍사스 인스트루먼트 EVM이 필요합니다. USB-TO-GPIO 어댑터는 UCD3138ACCEVM149 평가 모듈과 함께 제공되지 않으며 별도로 구매해야 합니다. USB-TO-GPIO 어댑터는 표준 A 타입에서 미니-B USB 케이블을 통해 호스트 PC(IBM 호환 가능)와 하나 이상의 슬레이브 장치 사이의 통신 인터페이스 어댑터 또는 브리지 역할을 합니다. USB-TO-GPIO 어댑터는 아래 관련 제품 섹션에 나열되어 있습니다.

특징
  • 호스트 PC와의 통신을 위해 USB-to-GPIO 어댑터와 인터페이스하는 UCD3138A 디지털 컨트롤러 PMBus 커넥터
  • 디지털 신호를 전원 컨버터에 연결하기 위한 40핀 디지털 신호 커넥터
  • 아날로그 신호를 전원 컨버터에 연결하기 위한 40핀 아날로그 신호 커넥터
  • LED 표시등
  • 장치 평가, 시스템 설계, 회로 및 펌웨어 디버깅을 용이하게 하기 위한 풍부한 테스트 포인트
AC/DC 컨트롤러
UCD3138A — 절연 전원용 UCD3138A 고집적 디지털 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

도터 카드

UCD3138ACCEVM149 — UCD3138A Control Card Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCD3138ACCEVM149 — UCD3138A Control Card Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the UCD3138ACCEVM149 2015. 2. 16
인증서 UCD3138ACCEVM149 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2