UCD3138CC64EVM-030
UCD3138 프로그래머블 디지털 전원 컨트롤러 제어 카드 평가 모듈
UCD3138CC64EVM-030
개요
텍사스 인스트루먼트 UCD3138CC64EVM-030 평가 모듈(EVM)은 텍사스 인스트루먼트의 절연 전원 애플리케이션을 위한 UCD3138 디지털 컨트롤러용 제어 카드 역할을 합니다. 이 EVM은 독립 실행형 보드로 UCD3138 장치를 연구하는 데 사용하거나 PFC, 하프 브리지 공진 LLC 및 위상 변이 풀 브리지와 같은 토폴로지를 기반으로 완전 조절형 전력 컨버터를 구현하기 위한 제어 카드로 사용할 수 있습니다. 이는 EVM의 UCD3138 장치에 적절한 펌웨어를 다운로드하고 최종 사용자로부터 적절한 전력계 보드를 포함하는 인터페이스를 설정함으로써 구현됩니다. 일반적인 절연 전원 토폴로지 평가를 지원하기 위해 UCD3138CC64EVM-030 평가 모듈은 텍사스 인스트루먼트에서 구입할 수 있는 UCD3138PFCEVM-026 디지털 PFC 프리 레귤레이터 EVM, UCD3138PSFBEVM-027 디지털 위상 변이 풀 브리지 DC/DC 컨버터 EVM 및 UCD3138LLCEVM-028 디지털 LLC 하프 브리지 DC/DC 컨버터 EVM에도 원활하게 접속되도록 설계되었습니다.
참고: 펌웨어를 다운로드하고 UCD3138CC64EVM-030의 UCD3138 컨트롤러를 프로그래밍하려면 USB-TO-GPIO 어댑터로 알려진 별도의 텍사스 인스트루먼트 EVM이 필요합니다. USB-TO-GPIO 어댑터는 UCD3138CC64EVM-030 평가 모듈과 함께 제공되지 않으며 별도로 구매해야 합니다. USB-TO-GPIO 어댑터는 표준 A 타입에서 미니-B USB 케이블을 통해 호스트 PC(IBM 호환)와 하나 이상의 슬레이브 장치 사이의 통신 인터페이스 어댑터 또는 브리지 역할을 합니다. USB-TO-GPIO 어댑터는 아래 관련 제품 섹션에 나열되어 있습니다.
특징
- UCD3138RGC 디지털 컨트롤러의 특징
- 호스트 PC와의 통신을 위해 USB-to-GPIO 어댑터에 접속할 수 있는 PMBus 커넥터
- 디지털 신호를 전원 컨버터에 연결하기 위한 40핀 디지털 신호 커넥터
- 아날로그 신호를 전원 컨버터에 연결하기 위한 40핀 아날로그 신호 커넥터
- LED 표시등
- 장치 평가, 시스템 설계, 회로 및 펌웨어 디버깅을 용이하게 하기 위한 풍부한 테스트 포인트
AC/DC 컨트롤러
주문 및 개발 시작
UCD3138CC64EVM-030 — UCD3138 Programmable Digital Power Controller Evaluation Module
UCD3138CC64EVM-030 — UCD3138 Programmable Digital Power Controller Evaluation Module
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증서 | UCD3138CC64EVM-030 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 | |||
| 사용 설명서 | Using the UCD3138CC64EVM-030 (Rev. A) | 2012. 7. 5 |