UCD3138OL64EVM-031

UCD3138OL64EVM-031

지금 주문하기

개요

UCD3138OL64CEVM-031 EVM은 절연 전원 애플리케이션에 최적화된 UCD3138 디지털 컨트롤러의 독립형 평가를 위한 간편한 테스트 플랫폼을 제공합니다. 64핀 소켓과 포괄적인 테스트 포인트를 갖춘 EVM을 통해 하드웨어 및 펌웨어 엔지니어가 장치의 여러 핀에서 신호를 개별적으로 조작하고 개방 루프 작동을 연구할 수 있습니다. 또한 EVM은 간단한 폐쇄 루프 제어 구성을 실현할 수 있는 유연성을 제공합니다(예: PWM 출력 신호를 필터링하고 폐쇄 루프 제어에서 DC 전압을 조정하기 위해 RC 회로 사용). 장치와 통신할 수 있는 하드웨어 포트에는 PMBus, UART 및 JTAG가 있습니다. 이 EVM은 최대 5V의 DC 입력을 수용하며 온보드 3.3V LDO를 사용하여 장치를 바이어싱할 수 있습니다. 또는 점퍼를 사용하면 PMBus 통신 핀을 사용하여 장치를 바이어스할 수 있습니다. 참고: 펌웨어를 다운로드하고 UCD3138OL64EVM-031의 UCD3138 장치를 프로그래밍하려면 USB-TO-GPIO 어댑터로 알려진 텍사스 인스트루먼트의 별도의 EVM이 필요합니다. USB-TO-GPIO 어댑터는 UCD3138OL64EVM-031과 함께 제공되지 않으며 별도로 구매해야 합니다. USB-TO-GPIO 어댑터는 표준 A 타입에서 미니-B USB 케이블을 통해 호스트 PC와 UCD3138 사이의 통신 인터페이스 어댑터 또는 브리지 역할을 합니다. USB-TO-GPIO 어댑터는 아래 관련 제품 섹션에 나열되어 있습니다.

특징
  • UCD3138 64핀 디지털 컨트롤러의 모든 핀에 쉽게 액세스할 수 있는 테스트 지점
  • 장치를 쉽게 분리/교체할 수 있는 소켓
  • 모든 GPIO 및 ADC12 핀에 액세스 가능(각 핀에 온보드 RC 필터 사용)
  • 점퍼를 사용하여 다양한 평가 목표에 맞게 EVM을 조정하는 기능
  • 하드웨어 터미널: PMBus, JTAG, UART 및 로직 분석기
  • 장치 바이어스용 온보드 3.3V LDO를 갖춘 외부 5.0V 전원 입력(PMBus 포트를 사용하여 장치를 바이어싱하는 옵션)
AC/DC 컨트롤러
UCD3138 — 3개의 피드백 루프와 8개의 DPWM 출력을 지원하는 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138064 — 64KB 메모리를 갖춘 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138064A — 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138A — 절연 전원용 UCD3138A 고집적 디지털 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCD3138OL64EVM-031 — UCD3138 evaluation module for 64-pin open-loop digital power controller

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCD3138OL64EVM-031 — UCD3138 evaluation module for 64-pin open-loop digital power controller

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the UCD3138OL64EVM-031 2012. 8. 28
인증서 UCD3138OL64EVM-031 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — 디지털 전원 소프트웨어

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

비디오 시리즈

모든 비디오 보기

동영상