UCD91320EVM

UCD91320EVM

지금 주문하기

개요

UCD91320EVM 개발 키트는 UCD91320 전원 시퀀서 장치를 위한 간편한 EVM(평가 모듈)입니다. 이 EVM에는 TI Sequencer Studio GUI와 함께 전원 시퀀서 솔루션 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 이 EVM에는 UCD91320과 4개의 온보드 LDO가 있어 여러 전원 레일 시퀀싱을 신속하게 시작할 수 있습니다. 또한 EVM에는 신호 상태 확인, 마진 조정을 위한 RC 필터용 풋프린트 및 전원 레일 모니터링을 위한 LED가 포함되어 있습니다. PMBus를 사용하여 EVM과의 통신을 쉽게 수행할 수 있습니다.

특징
  • 보드에 장착된 UCD91320SPM 장치
  • USB 전원 공급 장치 커넥터
  • 보드의 모든 신호에 대한 핀 헤더에 쉽게 액세스
  • 다양한 전원 레일의 신속한 프로토타이핑을 위한 4개의 LDO: 3.3V, 2.5V, 1.8V 및 1.2V.
  • 각 온보드 LDO를 쉽게 활성화하거나 비활성화할 수 있는 점퍼
  • 마진 조정 피드백을 위한 RC 필터, 추가 패시브 요소를 위한 풋프린트, LDO 출력을 모니터링 핀과 오프보드 장치에 연결하기 위한 점퍼.
  • PMBus 연결을 위한 핀 헤더
  • 최대 8개의 선택 가능한 주소를 사용하여 PMBus 주소를 선택할 수 있는 간편한 점퍼
  • UCD91320에 전원을 공급하는 온보드 LDO
  • 전압 레퍼런스, 전원 공급 장치 핀 및 외부 전원 공급 장치 모니터링을 확인하기 위한 테스트 지점
시퀀서
UCD91320 — 32레일 PMBus 전원 시퀀서 및 시스템 관리자
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCD91320EVM — UCD91320 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCD91320EVM — UCD91320 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide UCD91320EVM User's Guide PDF | HTML 2025. 12. 4
인증서 UCD91320EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 12. 15