UCG28824EVM-124

UCG28824EVM-124

지금 주문하기

개요

UCG28824EVM-124는 AC/DC 어댑터, 충전기, USB 벽면 콘센트 및 기타 애플리케이션용 오프라인 GaN 통합 반공진 플라이백 컨버터를 평가하기 위한 45W USB-C PD 평가 모듈(EVM)입니다. 이 EVM은 CoC 티어 2 및 DoE 레벨 6 효율 요구 사항을 충족합니다. EVM은 평가 목적으로만 사용되며, 최종 제품이 아닙니다. UCG28824EVM-124는 90VRMS~264VRMS의 입력 전압을 5VDC, 9VDC, 15VDC 또는 20VDC의 선택 가능한 USB-C PD 출력 전압으로 변환합니다. 이 EVM은 5VDC~24VDC 범위에서 고정 출력 전압을 생성하도록 구성할 수도 있습니다. 이 EVM은 15VDC까지는 최대 3.00A의 출력 전류를 제공하도록 설계되었으며, 출력 전압이 15VDC~24VDC 범위일 때는 최대 45W의 출력 전력을 제공합니다. 이 설계에 사용되는 주요 장치는 5mm × 5mm 패키지에 통합된 750V GaN FET와 컨트롤러가 통합된 UCG28824입니다.

특징
  • 전체 입력 전압 범위에서 전부하 작동 시 93~95%의 효율
  • 최대 140kHz 스위칭 주파수를 통한 2W/cm3(5.4cm × 2.67cm × 1.6cm) 전력 밀도
  • 자체 바이어스 및 보조 감지, 통합 전류 감지, 통합 HV 시동 및 통합 X-캡 방전 기능을 통해 높은 집적도로 BOM 비용 최소화
  • OVP, OTP, 단락 및 과전류, 브라운인/브라운아웃 보호를 포함한 포괄적인 보호 기능
  • USB-C 출력을 통해 어댑터, 노트북 충전기, USB 벽면 콘센트와 같은 완제품을 위한 시스템 수준의 종합적인 평가 가능
AC/DC 컨버터
UCG28824 — GaN(45W)이 통합된 자체 바이어스드 고주파 QR 플라이백 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCG28824EVM-124 — UCG28824 45W QR flyback evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCG28824EVM-124 — UCG28824 45W QR flyback evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the UCG28824EVM-124 45W High-Density GaN Integrated Quasi-Resonant Flyback Converter PDF | HTML 2025. 12. 11
인증서 UCG28824EVM-124 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 11. 14