UCG28828EVM-094

UCG28828EVM-094

지금 주문하기

개요

UCG28828 평가 모듈(EVM)을 사용하면 설계자는 UCG28828 보조 권선 없는 QR 플라이백 컨트롤러의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. 이 평가 모듈은 UCG28828이 준공진 플라이백 컨버터를 구동하여 부하 및 범용 라인 입력 전반에 걸쳐 높은 효율을 달성하는 방법을 보여줍니다.

특징
  • 170mΩ Rds(on), 동적 QR/DCM/CCM 작동 모드 및 피크 전류 모드 제어 QR 플라이백 컨버터를 지원하는 통합 750V GaN
  • 43Hz~63Hz 라인 주파수에서 AC 입력 전압 90VAC~264VAC와 20V/5A, 24V/5A 및 28V/4.3A의 출력 전력을 지원합니다. 또한 이 EVM은 PFC를 비활성화한 상태에서 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A 및 15V/3A 출력 전압으로 구성할 수 있습니다.
  • 고효율 및 낮은 대기 전력, 2단계(PFC + 플라이백) 피크 효율: 115VAC >93%의 피크 효율, 230VAC 입력에서 약 95%의 피크 효율
  • PFC는 입력 전압 전 구간에서 PFC 회로를 활성화하기 위해 20V 출력 설정에서 최소 20mA가 필요합니다.
  • 자체 바이어스 및 보조 권선 없는 감지, 통합 전류 감지, 통합 HV 시동 및 통합 X-캡 방전을 통해 통합하여 BOM 비용을 최저 수준으로 낮출 수 있습니다.
  • OVP, OTP, 단락 및 과전류 보호, 브라운 인/아웃 보호를 포함한 포괄적인 보호 기능을 갖추고 있습니다.
  • UCC28056 PFC 전환 모드 컨트롤러용 개별 브라운 아웃 회로가 구현되어 있습니다.
  • 이 EVM에는 UCG28828, UCC28056, LMG3622, LM8364 및 ATL431 등 TI 부품이 포함되어 있습니다.
AC/DC 컨버터
UCG28828 — PFC를 지원하는 최대 120W 출력을 위한 GaN 전력 FET가 통합된 고주파 QR 플라이백 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCG28828EVM-094 — UCG28828EVM-094 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCG28828EVM-094 — UCG28828EVM-094 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide UCG28828 QR Flyback Converter with Integrated GaN Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2026. 8. 5
인증서 UCG28828EVM-094 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 8. 20