USB-C-PD-TKT-EVM

USB-C-PD-TKT-EVM

지금 주문하기

개요

USB-C-PD-TKT-EVM은 TPS65987DDJ의 기본 구성을 사용하는 USB Type-C PD용 평가 모듈입니다. 이를 통해 사용자는 구성 4를 사용하여 최대 60W의 다양한 전원 프로필을 개발하고 구성 2를 사용하여 최대 45W의 다양한 전력 프로필을 개발할 수 있습니다. 또한, 최대 1.5A까지 광고하는 USB Type-A부터 Type-C 컨버터까지, 그리고 Type-C 리셉터클에 2개의 테스트 보드 Type-C 플러그, Type-C 리셉터클에 Type-C 리셉터클이 있습니다.

특징
  • 60W/45W 소스
  • USB Type-C PD
USB-C 전원 공급 컨트롤러
TPS65987DDJ PC 호스트 및 선더볼트 디바이스용 전원 스위치가 통합된 USB-C® PD(Power Delivery) 컨트롤러

 

USB-C 컨트롤러
TPS25820 VCONN을 갖춘 USB Type-C® 소스 컨트롤러 및 1.5A 전원 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

USB-C-PD-TKT-EVM — USB-C-Power Delivery-TKT-EVM USB Type-C® PD(Power Delivery) 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

USB-C-PD-TKT-EVM USB-C-Power Delivery-TKT-EVM USB Type-C® PD(Power Delivery) 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 USB-C-PD-TKT-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 11. 1
사용 설명서 USB Type-C PD TKT Evaluation Module 2019. 7. 1