VCA2611EVM

VCA2611EVM

지금 주문하기

개요

The VCA2611 is a dual, variable gain amplifier including a low-noise preamplifier (LNP). The VCA2611EVM evaluation module is designed to provide a complete evaluation platform for the VCA2611. The user can apply the input signal either to the LNP, or directly to the VCA section. The differential outputs of the VCA2611 are buffered using an op amp in a difference amplifier configuration. This amplifier is also capable of driving a terminated 50ohm load, suitable for lab test equipment. The installed switches allow the user to operate the VCA2611 in all possible configurations.

The VCA2611EVM requires a +5V supply for the VCA2611 itself, and an additional +/-5V for the output buffer opamps. All signal inputs and outputs use SMA connectors.

특징
  • Fully assembeled evaluation board for the VCA2611
  • Single-ended input configuration for the LNP
  • Transformer coupled, single-ended input for the VCA
  • Adjustable gain range
프로그래밍 가능한 가변적 게인 증폭기(PGA 및 VGA)
VCA2612 — 저잡음 전치 증폭기를 지원하는 듀얼 가변 게인 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

VCA2611EVM — VCA2611 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

VCA2611EVM — VCA2611 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide VCA261xEVM User's Guide (Rev. A) 2003. 8. 21
인증서 VCA2611EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2