VIALUX-3P-STAR-070

VIALUX-3P-STAR-070

시작: ViALUX
지금 주문하기

개요

STAR-07은 다른 파장에 제공되는 고성능 DLP® 패턴 프로젝터 제품군입니다. 각 장치 대안은 검증된 소형 광학 장치, 고출력 LED 광원, 능동 냉각 시스템 및 다양한 하우징을 갖추고 있습니다. 각 LED에 대해 별도의 드라이버를 요청할 경우 RGB 옵션도 사용할 수 있습니다. 0.7" DLP 형식을 기반으로 하는 STAR-07은 산업 및 연구 분야의 까다로운 응용 분야에 맞게 설계되었습니다. 이 장치에는 완벽하게 구성된 고속 FPGA 로직 및 펌웨어인 ViALUX ALP 컨트롤러 제품군이 함께 제공됩니다.

특징

산업용 등급 DLP® 프로젝션

STAR‑07 3.0은 자외선 및 가시 파장을 위한 고성능 DLP 프로젝터입니다

  • DLP7000UV 및 DLP7000을 기반으로 한 4가지 제품 옵션이 제공됩니다
  • 흑백 애플리케이션을 위한 여러 색상의 고전력 LED
  • RGB 옵션 - 각 LED에 대해 별도의 드라이버를 요청할 경우
  • 줌 기능이 있는 표준 프로젝션 렌즈
  • 능동 냉각 시스템을 갖춘 장치의 견고한 구조
  • 동적 링크 라이브러리(DLL)로 실현되는 ALP-4 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스
  • USB 3.0 인터페이스

산업용 등급 DLP® 프로젝션

STAR‑07 2.0은 자외선 및 가시 파장을 위한 고성능 DLP 프로젝터입니다

  • DLP7000UV 및 DLP7000을 기반으로 한 4가지 제품 옵션이 제공됩니다
  • 흑백 애플리케이션을 위한 여러 색상의 고전력 LED
  • RGB 옵션 - 각 LED에 대해 별도의 드라이버를 요청할 경우
  • 줌 기능이 있는 표준 프로젝션 렌즈
  • 능동 냉각 시스템을 갖춘 장치의 견고한 구조
  • 동적 링크 라이브러리(DLL)로 실현되는 ALP-4 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스
  • USB 2.0 인터페이스

연구 목적의 산업용 DLP® 프로젝션

STAR-07 3.0 EVM은 자외선 및 가시 파장을 위한 고성능 DLP 프로젝터입니다.

  • DLP7000UV 및 DLP7000을 기반으로 두 가지 제품 옵션을 사용할 수 있습니다
  • 흑백 애플리케이션을 위한 여러 색상의 고전력 LED
  • 줌 기능이 있는 표준 프로젝션 렌즈
  • 능동 냉각 시스템
  • 동적 링크 라이브러리(DLL)로 실현되는 ALP-4 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스
  • USB 3.0 인터페이스
DLP 컨트롤러 및 드라이버
DLPC410 — DLP650LNIR, DLP7000 및 DLP9500 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러

 

가시광선(420~700nm) DMD
DLP7000 — 0.7인치, XGA DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
ViALUX의 사진

주문 및 개발 시작

광학 모듈

STAR-07 — ViALUX STAR-070 Optical Module for 0.7 XGA DLP7000

지원되는 제품 및 하드웨어

STAR-07 — ViALUX STAR-070 Optical Module for 0.7 XGA DLP7000

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 ViALUX에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.