VISI-3P-LRS-4KA

VISI-3P-LRS-4KA

시작: VISITECH
지금 주문하기

개요

The LUXBEAM® Rapid System LRS-4KA is specifically designed for static implementations in 3D printing and Additive Manufacturing systems. It offers a DLP® technology based stereolithography sub-system with more than 8 million addressable pixel positions for production of highest resolution parts. Different lens options offer flexible build area and an efficient optical system generates superior power output for high building speed.

Two product variants are offered:

  • LRS-4KAp (performance) for high power systems
  • LRS-4KAc (commodity) for cost sensitive systems

특징
  • TI DLP660TE DMD (2716 x 1528)
  • Optical power output (performance (LRS-4KAp): Up to 4,5 W, commodity (LRS-4KAc): Up to 2,5 W)
  • High power static configuration (up to 9W of optical power)
  • Advanced LC4KA-EKT electronics
  • 3840 x 2160 Full pixel sequence control (FPSC) mode
  • 2716 x 1528 native pixel mode
  • Air cooling (fan)
DLP 컨트롤러 및 드라이버
DLPA100 — DLPC4420, DLPC4430 및 DLPC7540용 DLP® 드라이버

 

홈 시네마, 비즈니스 및 교육 DMD
DLP660TE — 0.66인치 4K UHD 2XLVDS DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-LRS-4KA — LUXBEAM® rapid system LRS-4KA p/c

지원되는 제품 및 하드웨어

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-LRS-4KA — LUXBEAM® rapid system LRS-4KA p/c

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 VISITECH에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.