WDST-3P-PRO4500

개요

Wintech’s production ready optical engine (PRO4500) is a high brightness modular DLP-based projector designed for industrial applications. The PRO4500 is based on Texas Instrument’s DLP LightCrafter 4500 that utilizes the DLP4500 WXGA DMD and is compatible with both DLP4500FQE (150 lumens) and DLP4500FQD (500 lumens) DMDs. This optical engine is optimized for 3D printing and 3D measurement/machine vision applications requiring maximum optical intensity.

DLP 컨트롤러 및 드라이버
DLPC350 — DLP4500 및 DLP4500NIR 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP® 컨트롤러

 

가시광선(420~700nm) DMD
DLP4500 — 0.45인치, WXGA DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Wintech Digital Systems Technology의 사진

주문 및 개발 시작

광학 모듈

WINTECH-PRO4500 — PRO4500 - Wintech Production Ready Optical Engine

지원되는 제품 및 하드웨어

WINTECH-PRO4500 — PRO4500 - Wintech Production Ready Optical Engine

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK — LightCrafter™ 시리즈 컨트롤러용 DLP® 고급 조명 제어 SDK

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Wintech Digital Systems Technology에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.