XIO2001EVM

XIO2001EVM

지금 주문하기

개요

The XIO2001EVM evaluation module (EVM) implements a peripheral component interconnect (PCI) express to PCI bridge circuit using the Texas Instruments XIO2001 PCI Express® (PCIe) to PCI bus translation bridge. Designed as a half-width x1 PCIe add-in card, the EVM provides you with 3 standard PCI slots.

특징
  • Full-featured evaluation board for the XIO2001 PCIe to PCI bus translation bridge
  • Designed to work directly out of the box with no driver needed
  • On-board EEPROM programmed with values that let the EVM function in most systems
  • XIO2001 performance tuning software provides you with the ability to easily tune the EVM through the grpahical user interface (GUI) to achieve maximum performance in your application
  • Onboard LEDs to indicate availability of power and status of certain control signals
  • Onboard regulators to derive 1.5 V (for the XIO2001) and 12 V for the PCI connectors, while providing power for the 3.3-V, 5-V and 12-V rails by a combination of the add-in connector and IDE power connector


CD-ROM
Kitting List
Test Procedure

PCIe, SAS 및 SATA IC
XIO2001 — PCI Express®(PCIe®)에서 PCI 버스 변환 브리지까지
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

XIO2001EVM — XIO2001 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

XIO2001EVM — XIO2001 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide XIO2001 EVM User Guide (Rev. B) 2014. 6. 12
인증서 XIO2001EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2