XMICR-3P-TRF1208

XMICR-3P-TRF1208

시작: X-Microwave
지금 주문하기

개요

X-MWblocks consist of RF and Microwave “drop-in” components that can be used individually for prototyping or in production assemblies. X-MWblocks are easy to test, integrate, align and configure to 67 GHz and beyond. No messy Sweat Soldering or Silver Epoxy processes are required. X-MWblocks are highly characterized with S-Parameter Models and connect with a patented solder-less interconnect technology.

RF FDA(완전 차동 증폭기)
TRF1208 — DC에 가까운 주파수부터 8GHz 초과 주파수까지 지원, 16dB 게인, 완전 차동 RF 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
X-Microwave의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

XM-D2L9-0409D — X-microwave amplifier for the TRF1208 device

지원되는 제품 및 하드웨어

XM-D2L9-0409D — X-microwave amplifier for the TRF1208 device

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TRF1208EVM — 3dB 대역폭 단일 종단-차동 증폭기용 TRF1208 평가 모듈

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 X-Microwave에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.