XTR111-2EVM

XTR111-2EVM

지금 주문하기

개요

The XTR111-2EVM is used for the basic functional evaluation of the XTR111.The XTR111-2EVM is initiallyconfigured to a basic setup for 0 mA to 20 mA operation with a 0-V to 5-Vinput. Note that although the accuracy of the gain setting resistor, RSET, used in the EVM is 0.1%, the XTR111 device has greater accuracy. The remaining resistors are standard 1%.The voltage regulator is set to 5 V.The EVM requires one external power-supply voltage with a range of 8 V to 40 V.

특징
  • Easy handling of the small DFN package.
  • Easy access to all device pins.
  • Easily-configurable digital inputs (OD and EF) to disable the output, modify the output circuit forvoltage output, or apply a 4-mA signal shift.
  • LED indicator for the error flag
  • Output protection and filtering circuitry
4~20mA 신호 조절기
XTR111 — 3V~15V 레귤레이터 및 저항 설정 I/O 비율을 지원하는 전압-전류 컨버터/트랜스미터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

XTR111-2EVM — XTR111 Evaluation Module New Version

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

XTR111-2EVM — XTR111 Evaluation Module New Version

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide XTR111 Evaluation Module User's Guide (Rev. C) 2013. 4. 17
인증서 XTR111-2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2